配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
53
Tools
1
备件
2
型号: 21 03 881 3805
M12 slim angled male X-cod 8-pol
M12 slim angled male X-cod 8-pol

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 3805
M12 slim angled male X-cod 8-pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
53
Tools
1
备件
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Slim Design
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 彎式
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 8
  • 編碼 X編碼
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
  • 詳細資料 針對乙太網的應用,速率到 10 Gbit
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • 線蕊外徑 ≤ 1.4 mm
  • 額定電流 ‌ 0.5 A
  • 額定電壓 48 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 過電壓類別 III
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滾花螺釘/滾花螺釘母) 15
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 5.7 ... 8.8 mm
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 65 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140226630
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较