配套产品
配套产品
型号: 21 01 010 2028
M12 slim design seal 10 pcs (black/blue)
M12 slim design seal 10 pcs (black/blue)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
密封圈套件
屏蔽
电缆直径: 5.7 ... ‌8.8 mm
热塑性塑料
注释
比较
型号: 21 01 010 2028
M12 slim design seal 10 pcs (black/blue)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Zubehörtyp Dichtungsset
  • Zubehörbeschreibung geschirmt
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 5,7 ... ‌8,8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 3,4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 40169300
  • GTIN 5713140236332
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较