登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M17
21 17 200 1300
型号: 21 17 200 1300
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-10-13mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 1300
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-10-13mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M17
Tipo de carcasa/base
Base de cable a cable
Versión
Tamaño
M17
Blindaje
Blindado
Versión
Entrada superior
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Bloqueo por palanca
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Rango de sujeción
10 ... 13 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Aleación de cobre-cinc
Superficie (carcasa/base)
Niquelado
Material (junta)
NBR
Color (junta)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 en preparación
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
50 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
73181595
GTIN
5713140819580
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found