配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
型号: 21 17 200 1100
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 1100
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series 圆形连接器 M17
  • Type of hood/housing 飞线底座
Version
  • Size M17
  • Shielding 屏蔽
  • Version 顶出线
  • Locking type
    螺钉锁扣
    开关锁扣
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
  • Clamping range 3.5 ... 6.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50.98 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140819603
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405