登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
eShop
...
Řada
M17
21 17 066 0000
型号: 21 17 066 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
注释
比较
型号: 21 17 066 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
Kruhové konektory M17
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
0,08 ... 0,14 mm²
Průřez vodiče [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
Délka odizolování
5 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Pozlacený
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
0,2 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140819788
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found