登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
1
没有可用数据
eShop
...
Серия
M17
21 17 076 0000
型号: 21 17 076 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,0,75-1,0mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 19 ... AWG 17
注释
比较
型号: 21 17 076 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,0,75-1,0mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Контакты
Серия
Круглые соединители M17
Тип контакта
Обжимной контакт
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Розетка
Производственный процесс
Точеные контакты
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,75 ... 1 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 19 ... AWG 17
Длина снятия изоляции
7 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Свойства материала
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
позолоченные
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
0,5 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140819689
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide