6
饰品
2
插芯
16
没有可用数据
eShop
...
系列
M17
21 17 200 6400
型号: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
Connecteurs circulaires M17
Type de capot/embase
Embase de traversée de cloison
Description du capot/de l'embase
Assemblage sur l'avant
Version
Taille
M17
Blindage
Blindé
Version
sortie coudée
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Verrouillage à baïonnette
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Nombre de reverrouillages
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP66 / IP67 condition vissée / verrouillée
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de cuivre et de zinc
Revêtement (capot/embase)
Revêtement nickel
Matériau (joint)
FKM
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
Homologation UL 2237 / 2238 en préparation
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
64,73 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140487536
eCl@ss
27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
UNSPSC 24.0
39121405