配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
上殼/底座
18
型号: 21 17 530 0000
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-FE
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 9
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 530 0000
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-FE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
上売/底座
18
产品详情
标识
  • 类别 Vložky
  • 系列 Kruhové konektory M17
  • 标识 Power
  • 原件 Vložky
版本
  • 接线方式 Krimpování
  • 公母类型 Zásuvka (female)
  • 针数 9
  • 信号针数 5
  • 电源针数 3
  • 特殊插针数 1x Kontakt PE
  • 特殊插针规格 Kontakt PE
技术参数
  • 额定电流(信号) 3,6 A
  • 额定电压(信号) 60 V
  • 额定脉沖电压(信号) 1,5 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 14 A
  • 额定电压(电源) 630 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 额定电压符合UL(信号) 60 V
  • 额定电压符合 UL(电源) 600 V
  • 额定电压符合CSA(信号) 60 V
  • 额定电压符合 CSA(电源) 600 V
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamid (PA)
  • 颜色(插芯) Černá
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 状态 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Neobsahuje
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0,01 g
  • 原产国 Rumunsko
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140819412
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421