配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
18
型号: 21 17 523 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌14 A
插针: 6
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 523 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
18
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M17
  • Azonosítás Power
  • Elem Érintkező vezetők
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 6
  • Energiátviteli érintkezők száma 5
  • Különleges érintkezők száma 1x PE érintkező
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE érintkező
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,08 ... 1 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 14 A
  • Névleges feszültség 630 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel no requirements (flammable mass < 10g)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 előkészületben
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,01 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140819474
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421