配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
18
型号: 21 17 528 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌14 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 528 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
上殼/底座
18
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 圆形连接器 M17
  • 标识 Power
  • 原件 插芯
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 8
  • 电源针数 7
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 1 mm²
  • 额定电流 ‌ 14 A
  • 额定电压 630 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3.29 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140420885
  • eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较