配套产品
配套产品
型号: 21 37 510 0F02 100
M17 MA str molded 17p PUR open end,10m
M17 MA str molded 17p PUR open end,10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0F02 100
M17 MA str molded 17p PUR open end,10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 제품 시리즈 圆形连接器 M17
  • 요소 电缆组装
  • 사양 预装一端
  • 커넥터 1
    M17 一体成型
    公头 直式
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 17
  • 코어 구조 17x AWG 22
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 60 V
  • 제한 온도 -20 ... +80 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (聚氨酯)
  • 컬러 (케이블) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140240797
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604