登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
Conectores circulares Cableado de sistema
M17
21 37 510 0F04 050
型号: 21 37 510 0F04 050
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0F04 050
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M17
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
M17 Sobremoldeado
Macho Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
17
Estructura de núcleo
17x AWG 22
Características técnicas
Corriente nominal
2 A
Voltaje nominal
60 V
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
570 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140240827
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found