配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
型号: 09 15 107 2603
M23 07 Male -soldered contact
M23 07 Male -soldered contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌20 A
插针: 7
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 2603
M23 07 Male -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Signal
  • Prvek Vložky
Verze
  • Způsob připojení Pájené připojení PCB
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 7
  • Podrobnosti Vhodné jen pro průchozí panelové kryty 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 a 0307!
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 20 A
  • Jmenovité napětí 300 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Bílá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Pozlacený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 5
  • Hmotnost netto 12,3 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140187269
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较