Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Signal
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M23
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti
    Ohnivzdornost
    Odolné proti olejům a UV záření
    Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení
    Bezhalogenové provedení
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 17
  • Uspořádání vodičů 17x AWG 18
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 9 A
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • Materiál (zatavení) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Barva (zatavení) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140241145
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte