配套产品
配套产品
型号: 21 37 340 0F73 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,10M
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0F73 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie Connettore circolari M23
  • Identificazione Signal
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M23
    公头 弯式
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
  • Caratteristiche
    Ritardo alla fiamma
    Resistente agli oli e agli UV
    Schermatura EMC
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 17
  • Struttura conduttore 17x AWG 18
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 9 A
  • Tensione di esercizio 150 V
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti) 镀银
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) 黑色
  • Materiale (costampato) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Colore (co-stampato) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140241053
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604