登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Питание и сигналы
...
Круглые соединители Разводка кабельных систем
M17
21 37 330 0F73 050
型号: 21 37 330 0F73 050
M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 330 0F73 050
M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M23
Название
Signal
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M23
Вилка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Характеристики
Огнестойкость
Маслостойкость и стойкость к ультрафиолету
Высокая степень защиты от EMC
Версия
Длина кабеля
5 m
Структура ядра
17x AWG 18
Технические характеристики
Номинальный ток
9 A
Номинальное напряжение
150 V
Предельная температура
-40 ... +80 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Свойства материала
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Посеребренные
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Черный
Материал (литое испонение)
Термопластичный полиуретан (ТПУ)
Цвет (литое исполнение)
Черный
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140240926
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found