电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M23
21 37 330 0D74 050
型号: 21 37 330 0D74 050
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 330 0D74 050
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M23
Identificatie
Signal
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
M23
Mannelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Eigenschappen
Vlamvertraging
Olie- en UV-bestendig
Uiterst EMC-bestendig
Zonder halogeen
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
19
Kernstructuur
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Technische eigenschappen
Nominale spanning
150 V
Nominale stroom (signaal)
2 A
Nominale stroom (voeding)
9 A
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Zwart
Materiaal (overgespoten)
Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Kleur (overmolding)
Zwart
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140240940
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found