配套產品
配套產品
零件號: 21 37 380 0G78 100
M23_8P FE,int-thread,STR PUR cable,10M
M23_8P FE,int-thread,STR PUR cable,10M

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 21 37 380 0G78 100
M23_8P FE,int-thread,STR PUR cable,10M
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M23
  • 標識 混合
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M23
    公頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防護
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x AWG 16 + 4x AWG 19
技術參數
  • 額定電流(信號) 10 A
  • 額定電壓(信號) 250 V
  • 額定電流(電源) 40 A
  • 額定電壓(電源) 630 V
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • 材料(包覆成型) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • 顏色(包覆成型) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2,560 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140241398
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較