Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
饰品
2
插芯
32
Număr articol: 09 15 100 0311
M23 Cable to cable housing 11-17 mm
M23 Cable to cable housing 11-17 mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu la carcasa cablului
Montaj spate
Mărime: M23
Blocare cu şurub, Blocare rapidă ComLock
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 15 100 0311
M23 Cable to cable housing 11-17 mm
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
饰品
2
插芯
32
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Circular connectors M23
  • Identificare Signal
  • Tip carcasă/priză Cable to cable housing
  • Descriere carcasă/priză Rear mounting
Versiune
  • Mărime M23
  • Tip blocare
    Screw locking
    ComLock rapid locking
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 11 ... 17 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Copper-zinc alloy
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 74 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140184206
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați