配套产品
配套产品
插芯
32
型号: 09 15 100 0483
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
ComLock-S 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0483
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插蕊
32
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 上壳/底座类型 电缆底座
  • 上壳/底座介绍 EMC版
版本
  • 尺寸 M23
  • 版本 顶出线
  • 锁定类型 ComLock-S 快锁装置
  • 详细资料 兼容 Speedtec (TE)
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
  • 夹持范围 11 ... 17 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 87.9 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184060
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较