登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M23
09 15 100 0403
型号: 09 15 100 0403
M23 Hood 11-17 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0403
M23 Hood 11-17 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
丸型コネクタ M23
名称
Signal
フード/ハウジングのタイプ
电缆底座
フード/ハウジングの説明
EMC版
バージョン
サイズ
M23
バージョン
顶出线
ロックタイプ
螺钉锁扣
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67 锁定状态
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
クランプ可能範囲
11 ... 17 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
铜 - 锌合金
表面 (フード/ハウジング)
镀镍
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商用データ
梱包寸法
5
正味重量
60 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140183971
eCl@ss
27,440,224.00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found