Contacts
3
Combinables
2
上売/底座
27
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
面板安装
电源和信号面板安装
09 15 112 3121
型号: 09 15 112 3121
M2312 Female -C+PE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
灰色
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 112 3121
M2312 Female -C+PE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
上売/底座
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
圆形连接器 M23
标识
Signal
原件
插芯
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
12
信号针数
11
特殊插针数
1x 接地针
特殊插针规格
接地针
详细资料
请单独订购压接针。
12x 1 mm
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 1.5 mm²
额定电流
8 A
额定电压
200 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
灰色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
包装尺寸
5
净重
5.6 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140187139
eCl@ss
27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors