配套产品
配套产品
型号: 21 47 000 0013
M5-ACC-NUT
M5-ACC-NUT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁紧螺母
M5 x 1
注释
比较
型号: 21 47 000 0013
M5-ACC-NUT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Circular connectors M5
  • Tartozék típusa Lock nut
  • A tartozék leírása M5 x 1
Műszaki jellemzők
  • Csavarkulcs méret 7
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 74153300
  • GTIN 5713140236059
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400