备件
1
没有可用数据
eShop
...
系列
M5
21 47 000 0004
型号: 21 47 000 0004
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 3
铜合金
镀金
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 47 000 0004
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M5
Prvek
PCB adaptér
Specifikace
Přímé provedení
Pro montáž ze zadní strany
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Provedení
Male
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
3
Kódování
A kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
1 A
Jmenovité napětí
60 V
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
II
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 3 mΩ
Mezní teplota
-25 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Pozlacený
Materiál (kryt)
Poniklovaná mosaz
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-105
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140224728
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found