登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
32
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Zasilanie i sygnał
...
Złącza okrągłe Okablowanie systemowe
M8
21 34 808 1380 300
型号: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
3x0,25mm² PVC
Złącze 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Złącze 2
M8 A 3pole female straight overmolded
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M8
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
M8
Męski Prosty
Złącze 2
M8
Żeński Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
30 m
Liczba rdzeni
3
Konstrukcja rdzenia
3x 0,25 mm²
Kodowanie
A-kodowany
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140815285
eCl@ss
27.060.390,00