配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 21 34 737 3467 010
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 737 3467 010
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M8 A编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M8 A编码
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0.25 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 A编码
技术参数
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140248915
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较