设备端 / 面板馈通
32
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Napájení a signál
...
Kruhové konektory Systémová kabeláž
M8
21 34 808 1380 005
型号: 21 34 808 1380 005
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1380 005
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
3x0,25mm² PVC
Connector 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Connector 2
M8 A 3pole female straight overmolded
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M8
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M8
Male Přímé provedení
Konektor 2
M8
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
0,5 m
Počet žil
3
Uspořádání vodičů
3× 0,25 mm²
Kódování
A kódování
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
26 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140140660
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found