上売/底座
4
系统电缆
64
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
M8
21 82 339 2201
型号: 21 82 339 2201
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 21 82 339 2201
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
上売/底座
4
系统电缆
64
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARTING T1 Industrial
Rundsteckverbinder M8
Komponente
Leiterplattensteckverbinder
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (THR)
Geschlecht
Buchse
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
2
weitere Kontakte
+ Schirmung
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V DC
Übertragungseigenschaften
4 GHz Bandbreite
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Prüfspannung U
DC
1 kV (Kontakt-Kontakt)
2,25 kV (Kontakt-Masse)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
150
Nettogewicht
9,467 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140336728
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found