Series
M8
21 42 010 0003 401
型号: 21 42 010 0003 401
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
弯式
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 42 010 0003 401
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
新
自定义降额工具
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
圆形连接器 M8
原件
PCB连接器
规格
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
母头
屏蔽
屏蔽
针数
4
编码
D编码
详细资料
单独订购底座
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-114
商业数据
包装尺寸
1
净重
3 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224964
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors