配套产品
配套产品
Accessories
1
System Cables
14
型号: 21 02 353 1800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 02 353 1800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
System Cables
14
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M8
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
  • Specifikace
    S vodiči
    Pro montáž ze zadní strany
Verze
  • Provedení Male
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,8 Nm Pojistná matice
  • Mezní teplota -30 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Délka vodiče ‌ 20 cm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Mosaz
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 8,01 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140225060
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413