配套产品
配套产品
饰品
2
插芯
4
型号: 21 02 301 2002
M8 PP housing assembly
M8 PP housing assembly

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 02 301 2002
M8 PP housing assembly
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Inserts
4
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 附件种类 外壳
  • 附件介绍 面板外部安装
版本
  • 公母类型 母头
  • 包装内容 无锁紧螺母
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm 锁紧螺母
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 5.52 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140236073
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400