电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
33 28 190 0225 150
型号: 33 28 190 0225 150
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 28 190 0225 150
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 15m
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
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
连接器1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial female
标识
类别
System cabling
系列
HARTING T1 Industrial
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
HARTING M8 T1 Industrial Female
Overmoulded
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Flame retardant
Oil resistant
Halogen-free
版本
电缆长度
15 m
芯数
4
芯结构
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
公母类型
Female
针数
4
编码
Single Pair Ethernet (SPE)
锁定类型
Screw locking
技术参数
额定电压
60 V DC
额定电流
4 A
额定电流(电源)
8 A
传输特性
600 MHz Bandwidth
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
电缆直径
7.1 mm ± 0.3 mm
最小弯曲半径
5x Cable diameter
兼容拖动链
No
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Black
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 Oil resistance
IEC 60754-1 Halogen freeness
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found