配套产品
配套产品
型号: 33 28 181 9225 400
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 40m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 40m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 400
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    Conector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING M8 T1 Industrial 公头
    一体成型
  • 连接器2
    HARTING M8 T1 Industrial 母头
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    阻燃
    防油
    无卤素
版本
  • 电缆长度 40 m
  • 芯数 4
  • 芯结构
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 针数 4
  • 编码 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 额定电流 4 A
  • 额定电流(电源) 8 A
  • 传输特性 600 MHz 带宽
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 电缆直径 7.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小弯曲半径 5x 电缆直径
  • 兼容拖动链
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 耐油
    IEC 60754-1 无卤
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)