配套产品
配套产品
型号: 33 28 181 9225 050
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 5.0m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 050
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Tată
    Suprainjectat
  • Conector 2
    HARTING M8 T1 Industrial Mamă
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Ignifug
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Gen
    Tată
    Mamă
  • Număr de contacte 4
  • Codificare Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Curent nominal 4 A
  • Curent nominal (putere) 8 A
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz Lăţime de bandă
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Diametru cablu 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Raza minimă de încovoiere 5x Diametrul cablului
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Nu
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 耐油
    IEC 60754-1 无卤
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600