配套产品
配套产品
型号: 33 28 180 0225 100
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 180 0225 100
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    HARTING M8 T1 Industrial Hane
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Flamsäker
    Oljetålig
    Halogenfri
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 4
  • Kodning Single Pair Ethernet (SPE)
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning ‌ 60 V DC
  • Märkström (data) 4 A
  • Märkström (kraft) 8 A
  • Överföringsegenskaper 600 MHz 带宽
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Kabeldiameter 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Minsta böjradie 5x 电缆直径
  • Kompatibel med släpkedja
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Färg (kabel) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 耐油
    IEC 60754-1 无卤
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00