Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
1
Cikkszám: 33 28 080 8002 050
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5.0m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 080 8002 050
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
1
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING M8 T1 Industrial
    一体成型
  • 连接器2
    HARTING M8 T1 Industrial
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    无卤素
    防油
    阻燃
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 1x 2x AWG 22/7
  • 针数 2
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 600 MHz 带宽
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 测试电压U r.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (폴리우레탄)
  • 颜色(电缆) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 状态 준수
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 no
  • 加州 65 号提案物质 no
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 60811-404 내유성
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140798342
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás