登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
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
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
HARTING T1 Industrial
33 28 080 8004 010
型号: 33 28 080 8004 010
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8004 010
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 1.0m
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
コネクタ 1
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
コネクタ 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING T1 Industrial
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING M8 T1 Industrial
オーバーモールド
コネクタ 2
HARTING M8 T1 Industrial
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
ハロゲンフリー
耐油性
遅燃性
バージョン
ケーブル長さ
1 m
芯数
2
芯線構造
1x 2x AWG 24/7
コンタクト数
2
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
60 V DC
伝送特性
600 MHz 带宽
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材質
材質 (ケーブル)
XLPE
カラー(ケーブル)
黑色
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
商用データ
梱包寸法
1
原産国
チェコ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140564336
eCl@ss
27,060,307.00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found