登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Data
...
Nätverk Systemkablage
HARTING T1 Industrial
33 28 080 8004 040
型号: 33 28 080 8004 040
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8004 040
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Connector 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING M8 T1 Industrial
Övergjuten
Kontaktdon 2
HARTING M8 T1 Industrial
一体成型
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Kabelbeskrivning
无卤素
防油
阻燃
Version
Kabellängd
4 m
Antal kärnor
2
Ledarstruktur
1x 2x AWG 24/7
Antal kontakter
2
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V DC
Överföringsegenskaper
600 MHz 带宽
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
Testspänning U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Materialprestanda
Material (kabel)
XLPE
Färg (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140798199
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found