M8
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • アクセサリー
      19
    • コネクタ
      41
    • システムケーブル
      241
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      1
    • 3
      41
    • 4
      34
    • 8
      2
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 1.5 A
      2
    • ‌ 2 A
      1
    • ‌ 3 A
      3
    • ‌ 4 A
      35
    • ‌ 6 A
      33
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 30 V
      10
    • 32 V
      5
    • 50 V
      1
    • 60 V
      24
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • HARAX® 接続技術
      11
    • ウェーブ半田付け端子
      6
    • ネジ端子
      12
    • リフロー半田付け端子 (THR)
      7
  • 公母类型
    Select a value Reset filter
    • オス
      15
    • メス
      36
338 products (of 338)
1/12
比较
0
排序方式
Filters
0