配套产品
配套产品
Contacts
34
Accessories
8
型号: 09 67 050 5602
MIN D MA 50p crimp terminal with4-40 UNC
MIN D MA 50p crimp terminal with4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 67 050 5602
MIN D MA 50p crimp terminal with4-40 UNC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
34
Accessories
8
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 5
  • Förbindningstyp
    PCB till kabel
    Kabel till kabel
  • Antal kontakter 50
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga 4-40 UNC
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.09 ... 0.82 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 18
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 167 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag
    6.a-I: Bly som legeringselement i stål avsett för maskinbearbetning, högst 0,35 viktprocent
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 25
  • Nettovikt 18,12 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140093744
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469