7
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
接口连接器
...
HARTING ix Industrial
®
电缆连接器
09 51 121 0002
型号: 09 51 121 0002
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR B-cod AWG28-26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
IDC接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 121 0002
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR B-cod AWG28-26
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING Mini PushPull
标识
HARTING ix Industrial
®
原件
连接器组
特点
适用于所有 PoE 版本
版本
接线方式
IDC接线方式
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
10
编码
B型
锁定类型
PushPull
包装内容
包含底座,HARTING ix Industrial
®
连接器类型 B,屏蔽和电缆紧固件
技术参数
导体截面积
0.09 ... 0.14 mm²
导体截面积
AWG 28 ... AWG 26
线芯外径
≤1.2 mm
额定电流
1.5 A
额定电流
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为 3 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
绝缘阻抗
>100 MΩ
接触电阻
≤ 30 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-60 ... +85 °C
相对湿度
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
电缆直径
4.5 ... 7.5 mm
5.5 ... 7.5 mm
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (插针屏蔽)
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(屏蔽)
不锈钢
Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
材料 (上壳/底座)
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
颜色(上売/底座)
黑色
材料(密封件)
HNBR / NBR
颜色(密封件)
黑色
材料(锁扣)
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
颜色(锁扣)
黄
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124 B型
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
9.86 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223394
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020