配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING Mini PushPull
  • Identifikace HARTING ix Industrial®
  • Prvek Sady konektorů
  • Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 8
  • Další kontakty + 2x GND
  • Kódování Typ C
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení Vč. krytu, konektoru HARTING ix Industrial® typu C, stínění a kabelové vývodky
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Vnější průměr vodiče ≤1,2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovitý proud 3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7)
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >100 MΩ
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -60 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    95 % Bez kondenzace (provoz)
    95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
  • Průměr kabelu 5,5 ... 7,5 mm
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt – kontakt)
    0,5 kV (kontakt – stínění)
  • Odolnost proti vibracím
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
    5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům
    50 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
    5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (stínění)
    Nerezová ocel
    Ni ≥ 1,6 µm Na straně konektoru (stínění)
    Sn ≥ 0,9 µm na Ni ≥ 0,9 µm Na straně připojení (stínění)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Na straně konektoru
    Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Na straně připojení
  • Materiál (kryt) Polybutylentereftalát (PBT) / PA66
  • Barva (kryt) Černá
  • Materiál (těsnění) HNBR / NBR
  • Barva (těsnění) Černá
  • Materiál (zajišťovací prvek) Polybutylentereftalát (PBT)
  • Barva (zajišťovací prvek) Žlutá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-124 Typ C
    EN 50173-1
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 11 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140455085
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较