配套产品
配套产品
饰品
1
插芯
8
型号: 09 51 522 0001
MPP-PFT-T1-F-P
MPP-PFT-T1-F-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
无锁板结构
PushPull
材料 (上壳/底座): 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
黑色
材料(密封件): PTS
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 522 0001
MPP-PFT-T1-F-P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Inserts
8
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 无锁板结构
版本
  • 锁定类型 PushPull
  • 详细资料 请单独订购插芯。
  • 包装内容 带适配器
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(密封件) PTS
  • 颜色(密封件)
  • 材料(适配器) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(适配器) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 63171-6
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4.5 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140570658
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466