登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Panel geçişleri
...
Veri panel geçişleri
Industrial Ethernet
09 51 221 0002
型号: 09 51 221 0002
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 221 0002
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
HARTING Mini PushPull
Tanımlama
HARTING ix Industrial®
Eleman
Panel geçiş seti
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Özellikler
Tüm PoE versiyonları için uygundur
Sürüm
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Kontak sayısı
10
Kodlama
Tip B
Kilitleme tipi
PushPull
Paket içeriği
conta, 2x HARTING ix Industrial
®
jakı tip B (Sinyal) ve M2,5 için kart delikleri dahil
Teknik özellikler
Nominal akım
1,5 A
Nominal akım
4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
Çalışma Gerilimi
50 V AC
60 V DC
Yalıtım direnci
>100 MΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Depolama sıcaklığı
-60 ... +85 °C
Bağıl nem
95 % Yoğuşmasız (çalışma)
95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67
Test gerilimi U
r.m.s.
0,5 kV (kontak-kontak)
0,5 kV (kontak-ekranlama)
Titreşim direnci
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
50 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Polibütilen tereftalat (PBT)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
Malzeme (conta)
PTS
Renk (conta)
Sarı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
镍
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-124 B型
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
9,74 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140223431
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found