配套产品
配套产品
型号: 33 28 280 2002 020
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 280 2002 020
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系统布线
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 电缆组装
  • 規格 两端预接
  • 連接器1
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    一体成型
  • 連接器2
    HARTING T1 Industrial
    一体成型
  • 電纜類別 铜质电缆 (圆型)
  • 電纜介紹
    无卤素
    防油
    阻燃
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 2
  • 蕊結構 1x 2x AWG 22/7
  • 針數 2
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 600 MHz 带宽
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脱维亚
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140345669
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • UNSPSC 24.0 26121600