Matching Products
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
134
Número de parte: 33 48 344 7805 100
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 48 344 7805 100
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
设备端 / 面板馈通
134
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Premoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Terminación de perforación
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
    Terminación de perforación
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -10 ... +70 °C movido
    -5 ... +70 °C Durante la instalación
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,3 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140796607
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?