配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 02 53 000 0002
Male straight kit connector (A=30,45)
Male straight kit connector (A=30,45)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
预组装连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
直式
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色, 黄
注释
比较
型号: 02 53 000 0002
Male straight kit connector (A=30,45)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada har-modular®
  • Prvek 公连接器
  • Specifikace 预组装连接器
  • Popis kontaktu 直式
版本
  • Instalované moduly
    2x 02539000002   https://harting.com/02539000002
    2x 02539010451   https://harting.com/02539010451
    2x 09030006136   https://harting.com/09030006136
  • Délka 30.45 mm
  • Způsob připojení
    回焊焊接接线方式 (THR)
    波峰焊接接线方式
  • 连接方式 堆栈
技术参数
  • 绝缘阻抗 >1011 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • 性能等级
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯)
    黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 168
  • Země původu 罗马尼亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140198098
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415