登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Más accesorios
09 40 022 9920
型号: 09 40 022 9920
Mounting panel long Han 22HPR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装面板
长版, 用于上壳, 用于表面安装底座
尺寸: 22 HPR
不锈钢
9 x M6 螺栓, 9x 垫圈 SK S6
注释
比较
型号: 09 40 022 9920
Mounting panel long Han 22HPR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de carcasas/bases
Han
®
HPR
Tipo de accesorio
Panel de montaje
Descripción del accesorio
Versión larga
para carcasas
para bases de montaje superficial
Versión
Tamaño
22 HPR
Contenidos del paquete
9x tornillo M6
9x arandela SK S6
Características técnicas
Par de apriete
6 Nm Tornillos de fijación M6
Propiedades del material
Material (accesorios)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
312,308 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140193413
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found