附件
密封件
09 14 000 9806
型号: 09 14 000 9806
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
O形橡胶密封圈
用于气动针
HNBR(水合丁腈橡胶)
黑色
注释
比较
型号: 09 14 000 9806
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Tipo de accesorio
O-ring de goma
Descripción del accesorio
para contactos neumáticos
Versión
Tipo
Macho
Características técnicas
Diámetro interior
4 mm
Propiedades del material
Material (junta)
HNBR(水合丁腈橡胶)
Color (junta)
黑色
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
0,219 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
40169300
GTIN
5713140191280
eCl@ss
23.071.601,00
ETIM
EC001181
UNSPSC 24.0
31401503
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®