适配器
09 16 000 9918
型号: 09 16 000 9918
PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
5 针, 用于Han
®
DDD模块
额定电流: 7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9918
PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
PCB适配器
附件介绍
5 针
用于Han
®
DDD模块
版本
公母类型
公头
母头
详细资料
适用于最大 2.4 mm 的 PCB
技术参数
额定电流
7.5 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
极限温度
-40 ... +125 °C
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
1
净重
2.02 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140190665
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found